HMC785
最終販売LOアンプ内蔵BiCMOSミキサー、1.7~2.2GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高入力IP3:+38dBm
- 変換損失:8dB @ 0 dBm LO
- ローサイドLO入力用に最適化
- 調整可能な電源電流
- 24ピン4×4mm QFNパッケージ:16mm2
HMC785LP4Eは、LOアンプを内蔵した高ダイナミック・レンジのパッシブMMICミキサーです。4x4 SMT QFNパッケージを採用し、1.7~2.2GHzに対応します。ダウン変換用の+38dBmという優れた入力IP3性能を0dBmのLO駆動で3G & 4G GSM/CDMAアプリケーションで実現します。+26dBmの入力1dB圧縮により、RFポートで広範囲の入力信号レベルを受け入れます。変換損失は8dB(代表値)です。最大300MHzのIF周波数応答は、GSM/CDMA送信または受信の周波数プランに対応します。HMC785LP4Eは1.7~2.2GHzのRF帯域のローサイドLO周波数プラン用に最適化した製品で、HMC685LP4Eとピン互換です。
アプリケーション
- セルラ/3G、LTE/WiMAX/4G
- 基地局とリピータ
- GSM、CDMA、OFDM
- トランスミッタとレシーバ
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC785LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC785LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC785LP4E | 最終販売 | |
HMC785LP4ETR | 最終販売 | |
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC785LP4E | 最終販売 | |
HMC785LP4ETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く