HMC732

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC732
新規設計に推奨バッファ・アンプSMT付き広帯域VCO SMT、6~12GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広チューニング帯域幅
- Pout:+1dBm
- 低SSB位相ノイズ:−95dBc/Hz @ 100kHz
- 外付け共振器が不要
- 正の単電源:+5V @ 57mA
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC732LC4Bは、共振器、負性抵抗素子、バラクタ・ダイオードを組み込んだ、広帯域GaAs InGaP HBT MMIC電圧制御発振器です。モノリシック構造であるため、全温度範囲で出力パワー性能と位相ノイズ性能が優れています。Vtuneポートは、0~+23Vのアナログ・チューニング電圧を受け入れます。HMC732LC4B VCOは、+5V単電源で動作し、消費電力はわずか57mAで、RoHS準拠SMTパッケージを採用しています。この広帯域VCOは、超小型サイズ、低位相ノイズ、低消費電力、広チューニング範囲を併せ持つ独自の製品です。
アプリケーション
- 工業用/医用機器
- 試験&測定装置
- ミリタリ・レーダー、EW、ECM
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 2
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC732LC4B | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC732LC4BTR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC732LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く