HMC657-Die

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC657-Die
製造中固定 15 dB パッシブ減衰器チップ、DC ~ 50 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域幅: DC ~ 50 GHz
- 9 種類の減衰器:
0、2、3、4、6、10、15、および 20 dB 固定レベル - 電力処理: +25 dBm
- HMC651 および HMC658
ダイ・サイズ: 0.57 mm x 0.45 mm x 0.1 mm - HMC650、HMC652、HMC653、HMC654、HMC655、HMC656 および HMC657
ダイ・サイズ: 0.42 mm x 0.45 mm x 0.1 mm - デザイナーズ・キットHMC-DK006 に含まれている
HMC650/HMC651/HMC652/HMC653/HMC654/HMC655/HMC656/HMC657/HMC658 は 50 Ω に整合した固定値の広帯域減衰器チップの製品ラインで、相対減衰レベルはそれぞれ 0、2、3、4、6、10、15、20 dB です。これらのパッシブのスルーラインと減衰器は、極めて平坦な減衰と優れた VSWR の周波数特性を必要とするマイクロストリップ、ハイブリッド、マルチチップ・モジュールのアプリケーションに最適です。
これらの広帯域減衰器は低インダクタンスのビアを備えており、グラウンド接続を追加する必要はありません。HMC650 から HMC658 まで全て裏面が金でメタライズされており、共晶接合またはエポキシによるダイ・アタッチに適しています。9 種類の製品は部品番号ごとに個別に購入するか、または HMC-DK006 固定減衰器チップ・デザイナーズ・キットの 10 個ずつのセットで購入することができます。
アプリケーション
- 光ファイバ
- マイクロ波無線
- 防衛および宇宙アプリケーション
- 試験および計測
- 学術用計測器
- RF/マイクロ波のプロトタイピング
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC657 | CHIPS OR DIE | ||
HMC657-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC657-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める