HMC654LP2E

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC654LP2E
製造中固定パッシブ SMT 減衰器、DC ~ 25 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 4 種類の減衰器:
2、3、4 および 6 dB の固定減衰レベル - 広帯域幅: DC ~ 25 GHz
- 優れた減衰精度
- 電力処理: +25 dBm
- 6 ピン 2 mm x 2 mm SMT パッケージ: 4 mm²
HMC652LP2E/653LP2E/654LP2E/655LP2E は 50 Ω に整合した固定値の SMT 広帯域減衰器の製品ラインで、減衰レベルはそれぞれ 2、3、4、6 dB です。これらのパッシブ減衰器は、極めて平坦な減衰と優れた VSWR の周波数特性を必要とする防衛装置、試験装置やその他の広帯域アプリケーションに最適です。
これらの広帯域減衰器は、最大 +25 dBm の入力電力を処理し、大量生産の表面実装方法に適しています。
アプリケーション
- 光ファイバ
- マイクロ波無線
- 防衛および宇宙
- 試験および計測
- 学術用計測器
- RF/マイクロ波のプロトタイピング
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC654LP2E | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
HMC654LP2ETR | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
HMC654LP2Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める