HMC649

製造中止

HMC649 / HMC649LP6

6-Bit Digital Phase Shifter Chip and SMT, 3 GHz to 6 GHz

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • Low RMS phase error: 3 degrees
  • Low insertion loss: 6.5 dB to 8 dB
  • High linearity: 44 dBm
  • Positive control logic
  • 360 degree coverage, LSB = 5.625 degrees
  • Die size: 4.5 mm x 1.9 mm x 0.1 mm
  • 28-lead QFN leadless SMT package: 36 mm²

推奨代替製品

HMC649A 新規設計に推奨

デジタル位相シフタ、6 ビット、GaAs MMIC、3 GHz ~ 6 GHz

HMC649

HMC649 / HMC649LP6

6-Bit Digital Phase Shifter Chip and SMT, 3 GHz to 6 GHz

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC649A 新規設計に推奨

デジタル位相シフタ、6 ビット、GaAs MMIC、3 GHz ~ 6 GHz

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC649LP6
HMC649LP6 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品