HMC648

製造中止

HMC648 / HMC648LP6

6-Bit Digital Phase Shifter Chip and SMT, 2.9 GHz to 3.9 GHz

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • Low RMS phase error: 1.2 degrees to 1.5 degrees
  • Low insertion loss: 4 dB to 5 dB
  • High linearity: 45 dBm 
  • Positive control logic 
  • 360 degree coverage, LSB = 5.625 degrees
  • Die size: 3.27 mm x 1.90 mm x 0.1 mm
  • 28-lead QFN leadless SMT package: 36 mm²
HMC648

HMC648 / HMC648LP6

6-Bit Digital Phase Shifter Chip and SMT, 2.9 GHz to 3.9 GHz

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC648A 新規設計に推奨
デジタル位相シフタ、6 ビット、GaAs MMIC、2.9 GHz ~ 3.9 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC648LP6
HMC648LP6 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品