HMC629

製造中止

4-Bit Digital Serial & Parallel Control Atten. SMT, DC - 6 GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • 3 dB LSB Steps to 45 dB
  • Power-Up State Selection
  • Low Insertion Loss: 2.5 dB
  • TTL/CMOS Compatible, Serial, Parallel or Latched Parallel Control
  • ±0.25 dB Typical Step Error
  • Single +3V or +5V Supply
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²
HMC629
4-Bit Digital Serial & Parallel Control Atten. SMT, DC - 6 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC629A 新規設計に推奨 3 dB LSB GaAs MMIC 4 ビット・デジタル減衰器、DC ~ 10 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC629LP4
HMC629LP4 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品