HMC607

製造中止

HMC607 / HMC607G7

High Isolation SPDT Switch Chip and Hermetic SMT, DC to 15 GHz
製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • High isolation: >50 dB @ 10 GHz; 55 dB @ 2 GHz; 42 dB @ 6 GHz
  • Low insertion loss: 1.4 dB to 1.9 dB typical @ 6 GHz
  • Nonreflective design
  • Die size:
    2.05 mm x 1.04 mm x 0.1 mm
  • Hermetic surface-mount package
  • Higher performance drop in
  • Replacement for Skyworks AS406M2-10

推奨代替製品

HMC232A 新規設計に推奨

GaAs MMIC SPDT 無反射スイッチ、DC ~ 12 GHz

HMC607

HMC607 / HMC607G7

High Isolation SPDT Switch Chip and Hermetic SMT, DC to 15 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC607G7
HMC607G7 Evaluation Board.

最新のディスカッション

最近表示した製品