HMC6000

製造中止

HMC6000 / HMC6000LP711E

HMC6000: millimeter wave transmitter IC, 57 GHz to 64 GHz

HMC6000LP711E: 60 GHz Tx with integrated antenna

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • Support for IEEE channel plan
  • Output power
    HMC6000: 12 dBm
    HMC6000LP711E: 16 dBm
  • Max gain: 38 dB
  • Gain adjustable range (HMC6000): 17 dB
  • Gain control range (HMC6000LP711E): 17 dB
  • Integrated frequency synthesizer
  • Integrated image reject filter
  • Programmable intermediate frequency (IF) gain block
  • Universal analog I/Q baseband interface
  • 3-wire serial digital interface
  • Die size (HMC6000): 4.082 mm × 1.814 mm
  • EIRP (HMC6000LP711E): 23.5 dBm
  • Antenna gain (HMC6000LP711E): 7.5 dBi
  • 7 mm × 11 mm quad flat no-leads (QFN) package: 77 mm2 (HMC6000LP711E)

HMC6000

HMC6000 / HMC6000LP711E

HMC6000: millimeter wave transmitter IC, 57 GHz to 64 GHz

HMC6000LP711E: 60 GHz Tx with integrated antenna

hmc6000_fbl hmc6000lp711e_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

技術記事 1

製造中止品のデータシート 2

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品