HMC544A
HMC544A
新規設計に推奨GaAs MMIC T/R スイッチ、DC ~ 4 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 超低挿入損失: 1 GHz で 0.2 dB
- 高入力 P1dB: +39 dBm
- 高入力 IP3: +60 dBm
- 正電圧制御: 0 V/+3 V ~ 0 V/+5 V
- 小型 SOT26 SMT パッケージ
HMC544A および HMC544AE は、6 ピン SOT26 パッケージに収められた低価格の SPDT スイッチで、中出力レベルでの挿入損失を非常に小さくする必要がある送受信アプリケーションに使用されます。これらのデバイスは DC ~ 4.0 GHz の信号を制御することができ、挿入損失が 0.5 dB 未満の 450 MHz、900 MHz、1900 MHz、2300 MHz、2700 MHz のアプリケーションに特に適しています。この GaAs PHEMT 設計により、1 dB 圧縮ポイントが +36 dBm、+3 V バイアスでの 3 次インターセプト・ポイントが +60 dBm ときわめて優れた直線性能が得られます。RF1 と RF2 は「オフ」時に反射開放となります。内蔵回路により、非常に小さい DC 電流での正電圧制御動作が可能になります。
アプリケーション
- セルラ/PCS/3G インフラストラクチャ
- 基地局および中継器
- WLAN、WiMAX および WiBro
- マイクロ波および固定ワイヤレス無線
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC544A | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC544AE | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC544AETR | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC544ATR | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 4, 2025 - 25_0035 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
HMC544A | 最終販売 | |
HMC544ATR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く