HMC541
HMC541
製造中止10dB LSB 1-Bit Digital Attenuator SMT, DC - 5 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- ±0.2 dB Typical Step Error
- Low Insertion Loss: 1 dB
- High IP3: +50 dBm
- Single Control Line
- TTL/CMOS Compatible Control
- Single +5V Supply
- 3x3 mm SMT Package
The HMC541LP3(E) is a broadband 1-bit GaAs IC digital attenuator in low cost leadsurface mount package. This single positive control line digital attenuator utilizes off chip AC ground capacitors for near DC operation, making it suitable for a wide variety of RF and IF applications. Covering DC to 5 GHz, the insertion loss is less than 1 dB typical. Attenuation accuracy is excellent at ± 0.2 dB typical step error. The attenuator also features a high IIP3 of +50 dBm. One TTL/CMOS control input is used to select the attenuation state. A single Vdd bias of +5V is required.
Applications
- Cellular Infrastructure
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX, WiBro
- Microwave Radio & VSAT
- Test Equipment & Sensors
推奨代替製品
0.5dB LSBの6ビット・デジタル・アッテネータ、GaAs、0.1 GHz ~ 6.0GHz
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC541LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC541LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC541LP3E | 製造中止 | |
HMC541LP3ETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC624A | 新規設計に推奨 | 0.5dB LSBの6ビット・デジタル・アッテネータ、GaAs、0.1 GHz ~ 6.0GHz |