HMC536LP2
HMC536LP2
製造中3W SPDT T/R スイッチ、SMT、DC ~ 6 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 入力 P0.1dB: +5 V で +33 dBm
- 挿入損失: 0.6 dB
- 正電圧制御: +3 V または +5 V
- アイソレーション: 27 dB
- 2 mm x 2 mm リードレス DFN SMT パッケージ、4 mm²
HMC536LP2(E)は、DC ~ 6 GHz の GaAs MMIC T/R スイッチで、エクスポーズド・グラウンド・パッド付きリードレス 2 mm x 2 mm DFN LP2 表面実装パッケージを採用しています。このスイッチは、セルラ、WiMAX、WiBro などのアクセス・ポイントやサブスクライバのアプリケーションに最適で、0.6 dB の低挿入損失、+54 dBm の入力 IP3 を示します。スイッチの P0.1 dB 圧縮ポイントは、制御電圧が +3 V で +29 dBm、+5 V で +33 dBm であり、6 GHz に至るまで優れた電力処理を行います。内蔵回路により、非常に小さい DC 電流で 0 V/+3 V または 0 V/+5 V の正電圧制御を行うことができます。HMC536LP2(E)の実装面積はわずか 4 mm² であり、小さなサイズを必要とするアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- セルラ/PCS/3G インフラストラクチャ
- WiMAX、WiBro および固定ワイヤレス
- CATV/CMTS
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 5
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC536LP2 | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
HMC536LP2E | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
HMC536LP2ETR | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
HMC536LP2TR | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC8038 | 新規設計に推奨 |
高絶縁、シリコンSPDT、無反射型スイッチ、0.1GHz~6.0GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く