HMC525A-DIE
新規設計に推奨4.0 GHz ~ 8.5 GHz、広帯域 I/Q ミキサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- パッシブ:DCバイアス不要
- 変換損失:8
- 入力IP3:20
- LO/RFアイソレーション:47
- IF 周波数範囲:DC 3.5GHz
- RoHS準拠、12パッド、ベア・ダイ (CHIP)
HMC525ACHIPS は、小型のガリウム・ヒ素(GaAs)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の同相/直交(I/Q)ミキサーで、RoHS に準拠しています。このデバイスは、イメージ除去ミキサーまたは単側波帯(SSB)アップコンバータとして使用できます。このミキサーは、2 つの標準的なダブル・バランスド・ミキサー・セルと、GaAs 金属半導体電界効果トランジスタ(MESFET)プロセスで製造された 90° ハイブリッドを使用しています。HMC525ACHIPS は、ハイブリッド型イメージ除去ミキサーと SSB アップコンバータ・アセンブリよりはるかに小さい代替デバイスです。HMC525ACHIPS は、ワイヤ・ボンディングが不要で、表面実装製造技術を利用することができます。
アプリケーション
- 試験装置および計測器
- 防衛および航空宇宙アプリケーション
- 二地点間をつなぐマイクロ波基地局
ドキュメント
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC525A | CHIPS OR DIE | ||
HMC525A-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
hmc525a-dieに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める