HMC472A
HMC472A
新規設計に推奨GaAs MMIC 6ビット・デジタル・ポジティブ制御アッテネータ、0.5dB LSB、DC~3.8GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 31.5dBまで0.5dBのLSBステップ
- 1ビットごとの単電源制御ライン
- TTL/CMOS対応制御
- ステップ誤差:±0.25dB(代表値)
- +5V単電源
- 24ピン4×4mm QFNパッケージ:16mm2
HMC472ALP4Eは、低コストのリードレス表面実装パッケージを採用した広帯域6ビットGaAs ICデジタル・アッテネータです。1ビットごとに単電源ポジティブ制御ラインを持つこのアッテネータは、DC付近での動作用にオフチップの接地コンデンサを搭載し、さまざまなRFおよびIFアプリケーションに使用できます。DC~3.8GHzに対応し、挿入損失は2.0dB未満(代表値)です。アッテネータのビット値は0.5(LSB)、1、2、4、8、16dBで、合計31.5dBの減衰が可能です。減衰誤差が優れており、ステップ誤差は代表値で±0.25dB、IIP3は+54dBmです。6つのTTL/CMOS制御入力を使用して、それぞれの減衰ステートを選択します。+5VのシングルVddバイアスが必要です。
アプリケーション
HMC472ALP4Eは、以下のアプリケーションに最適です。
- 3Gインフラストラクチャとアクセス・ポイント
- セルラー/3G、LTEおよびUMB
- WiMAX、WiBN、固定無線
- 試験装置およびセンサー
- GSM、WCDMA、TD-SCDMA
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC472ALP4 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC472ALP4E | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC472ALP4ETR | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC472ALP4TR | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 28, 2019 - 19_0204 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC472ALP4 | ||
HMC472ALP4TR | ||
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC472ALP4E | 製造中 | |
HMC472ALP4ETR | 製造中 | |
4 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC472ALP4E | 製造中 | |
HMC472ALP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く