HMC470
HMC470
製造中止1dB LSB 5-Bit Digital Attenuator SMT, DC - 3 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 1 dB LSB Steps to 31 dB
- Single Control Line Per Bit
- TTL/CMOS Compatible Control
- ±0.3 dB Typical Step Error
- Single +5V Supply
- 16 Lead 3x3mm QFN Package: 9 mm²
The HMC470LP3(E) is a broadband 5-bit GaAs IC digital attenuator in low cost lead-less surface mount package. This single positive control line per bit digital attenuator incorporates off chip AC ground capacitors for near DC operation, making it suitable for a wide variety of RF and IF applications. Covering DC to 3 GHz, the insertion loss is less than 1.5 dB typical.
The attenuator bit values are 1 (LSB), 2, 4, 8, and 16 dB for a total attenuation of 31 dB. Attenuation accuracy is excellent at ±0.3 dB typical step error with an IIP3 of +45 dBm. Five TTL/CMOS control inputs are used to select each attenuation state. A single Vdd bias of +5V is required.
Applications
- Cellular; UMTS/3G Infrastructure
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX
- Microwave Radio & VSAT
- Test Equipment and Sensors
ドキュメント
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC470LP3 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC470LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC470LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC470LP3TR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC470LP3 | 製造中止 | |
HMC470LP3E | 製造中止 | |
HMC470LP3ETR | 製造中止 | |
HMC470LP3TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC470A | 新規設計に推奨 |
0.1 GHz to 3 GHz,1 dB LSB, 5-Bit, GaAs Digital Attenuator
|