HMC448LC3B

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC448LC3B
製造中アクティブ 2 逓倍器、SMT、20 GHz ~ 25 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 出力電力: +11 dBm
- 広い入力電力範囲:
-4 dBm ~ +6 dBm - Fo、3Fo アイソレーション:
Fout = 20 GHz で 20 dBc 以上
- 100 KHz の SSB 位相ノイズ:
-135 dBc/Hz - 単電源: +5 V/48 mA
- RoHS 準拠 3 mm x 3 mm SMT パッケージ
HMC448LC3B は、GaAs PHEMT 技術を利用した広帯域のアクティブ周波数 2 逓倍器で、RoHS 準拠のリードレス SMT パッケージを採用しています。0 dBm の信号での駆動時、この逓倍器は 22 GHz ~ 25 GHz で +11 dBm(代表値)の出力電力を供給します。Fo アイソレーション と 3Fo アイソレーションは、22 GHz まで 20 dBc 以上です。このマルチレート周波数逓倍器は、40 Gbps システムのハーフ・レート・クロックの生成またはフル・レートの 40 Gbps クロックを生成する逓倍器チェーンの一部として使用することができます。
HMC448LC3B は、ポイント to ポイントおよび VSAT 無線用の LO 逓倍器チェーンでの使用にも最適で、従来方式に比べて部品数が低減されます。100 kHz オフセットでの付加 SSB 位相ノイズが -135 dBc/Hz と低いため、良好なシステム・ノイズ性能を維持しやすくします。HMC448LC3B は、ワイヤ・ボンディングを不要にし、表面実装製造技術を利用することができます。
アプリケーション
- クロック生成のアプリケーション:
SONET OC-192 および SDH STM-64 - ポイント to ポイントおよび VSAT 無線
- 試験用計測器
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC448LC3B | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC448LC3BTR | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC448LC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。