HMC439

新規設計に推奨

デジタル位相周波数ディテクタSMT、0.01~1.3GHz

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低SSB位相ノイズフロア:
    −153dBc/Hz@10kHzオフセット @ 100MHz
  • 1300MHz Finまでの入力
  • 差動入力/シングルエンド出力
  • オープン・コレクタ出力バッファ・アンプ
  • QSOP16G SMTパッケージ:29.4mm2

HMC439
デジタル位相周波数ディテクタSMT、0.01~1.3GHz
HMC439 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

よく聞かれる質問 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1
LT6200 製造中 165MHz、レール・トゥ・レール入出力、0.95nV/√Hz低ノイズ・オペアンプ・ファミリ
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
ADA4084-1 新規設計に推奨 オペアンプ、シングル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1
ADA4625-1 新規設計に推奨 36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ 
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-HMC439QS16G
HMC439QS16G Evaluation Board.
HMC439 Evaluation Board HMC439 Evaluation Board - Top View HMC439 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品