HMC345
HMC345
製造中止SP4T Positive Control Switch SMT, DC - 8 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Broadband Performance: DC - 8 GHz
- High Isolation: 35 dB @ 6 GHz
- Low Insertion Loss: 2.2 dB @ 6 GHz
- Integrated Positive Supply 2:4 TTL Decoder
- 3x3 mm SMT Package
The HMC345LP3(E) is a broadband non-reflective GaAs MESFET SP4T switch in a low cost leadless surface mount package. Covering DC to 8 GHz, this switch offers high isolation and low insertion loss. This switch also includes an on board binary decoder circuit which reduces the required logic control lines to two. The switch operates using a positive control voltage of 0/+5V, and requires a fixed bias of +5V.
* Blocking capacitors are required at ports RFC and RF1, 2, 3, & 4. Their value will determine the lowest transmission frequency.
Applications
- Broadband
- Fiber Optics
- Switched Filter Banks
- Wireless below 8 GHz
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC345LP3 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC345LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC345LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC345LP3TR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC345LP3 | 製造中止 | |
HMC345LP3E | ||
HMC345LP3ETR | 製造中止 | |
HMC345LP3TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC345A | 新規設計に推奨 | スイッチ、SP4T、無反射型、正制御、DC* ~ 8GHz、GaAs MMIC |