HMC322ALP4E
HMC322ALP4E
製造中スイッチ、GaAs、MMIC、SP8T、無反射型、DC ~ 8 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域性能: DC ~ 8.0 GHz
- 高絶縁: >30 dB @ 6 GHz
- 低挿入損失: 2.4 dB @ 6 GHz
- 3:8 TTL デコーダ内蔵
- 24 ピン 4 mm × 4 mm QFN パッケージ: 9 mm2
HMC322ALP4E は、広帯域の無反射型 GaAs MESFET SP8T スイッチで、低コストのリードレス表面実装パッケージを採用しています。DC ~ 8 GHzに対応し、高絶縁で低挿入損失です。バイナリ・デコーダ回路を内蔵しているため、必要なロジック制御ラインが 3 本で済みます。0/−5 V の負の制御電圧で動作し、−5 V の固定バイアスを必要とします。このスイッチは、50 Ω または 75 Ω システムでの使用に適しています。
アプリケーション
このスイッチは DC ~ 8.0 GHz の 50 Ω または 75 Ω システムでの使用に適しています:
- 広帯域
- 光ファイバ
- スイッチ型フィルタ・バンク
- 8 GHz 未満の無線
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC322ALP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC322ALP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC322ALP4E | 製造中 | |
HMC322ALP4ETR | 製造中 | |
4 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC322ALP4E | 製造中 | |
HMC322ALP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く