HMC284A
HMC284A
新規設計に推奨SPDT無反射型スイッチSMT、DC~3.5GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高絶縁:>45dB
- ポジティブ制御:0/+5V
- 無反射型設計
- 超小型パッケージ:MSOP8G
HMC284AMS8GとHMC284AMS8GEは、8ピンのベース接地型MSOPパッケージの低コストSPDTスイッチです。中消費電力および低消費電力アプリケーション用にわずかな挿入損失で高い絶縁能力を提供できるように最適化されています。オンチップ回路は、CMOSおよび大部分のTTLロジック・ファミリーに対応した制御入力を用い、非常に低いDC電流でポジティブ電圧制御が可能です。オフ状態では、RF1とRF2は無反射です。
アプリケーション
- 携帯電話/PCS基地局
- 2.4GHz ISM
- 3.5GHzワイヤレス・ローカル・ループ
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC284AMS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC284AMS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC284AMS8GE | 製造中 | |
HMC284AMS8GETR | 製造中 | |
4 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC284AMS8GE | 製造中 | |
HMC284AMS8GETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く