HMC270A
HMC270A
新規設計に推奨GaAs MMIC SPDT 無反射スイッチ、DC ~ 8 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域性能: DC ~ 8 GHz
- 非常に高いアイソレーション: 6 GHz で 45 dB
- 無反射設計
- 低価格 MSOP-8 パッケージ: 14.8 mm2
HMC270AMS8GE は広帯域の GaAs SPDT 無反射スイッチで、8 ピン MSOPグランド接続パドル表面実装パッケージを採用しています。このスイッチは DC ~ 8 GHz で使用可能で、70 dB ~ 35 dB の優れたアイソレーションを提供します。−5 V の負電圧制御により、DC までの動作が可能です。高アイソレーションとともに正電圧制御が必要な場合は、DC ~ 3.5 GHz の HMC284AMS8GE 無反射 SPDT を参照してください。
アプリケーション
HMC270AMS8GEは、DC~8.0 GHzのアプリケーションに最適です。
- CATV
- MMDS およびワイヤレス LAN
- ワイヤレス・ローカル・ループ
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC270AMS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC270AMS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC270AMS8GE | 製造中 | |
HMC270AMS8GETR | 製造中 | |
4 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC270AMS8GE | 製造中 | |
HMC270AMS8GETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC8038 | 新規設計に推奨 |
高絶縁、シリコンSPDT、無反射型スイッチ、0.1GHz~6.0GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く