HMC253ALC4
HMC253ALC4
製造中スイッチ、GaAs、MMIC SP8T、無反射型、SMT、DC~3.5GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- セラミック、RoHS準拠4mm×4mm SMTパッケージ
- 無反射型トポロジ
- 低挿入損失:1.6dB
- 正の単電源:Vdd = +5V
- 3:8 TTL/CMOSデコーダ内蔵:0/+3V
HMC253ALC4は、無反射型のSP8Tスイッチです。RoHS準拠のリードレス4mm×4mmセラミックSMTパッケージを採用し、DC~3.5GHzの広帯域動作に対応します。シングル正バイアス機能と真のTTL/CMOS互換性により、0/+3Vの制御電圧と+5V電源での動作が可能です。また、3:8デコーダが組み込まれているため、3本の制御ラインと正バイアスだけで経路を選択できます。HMC253ALC4 SP8Tは、SP4TおよびSPDT MMICスイッチの複数構成に代わるものとして使用することができます。
アプリケーション- 基地局およびリピータ
- WiMAX、WiBro、固定無線
- セルラ/3Gインフラストラクチャ
- CATV/DBS
- 防衛用および高信頼性アプリケーション
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC253ALC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC253ALC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC253ALC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く