HMC245A
HMC245A
新規設計に推奨GaAs MMIC SP3T 無反射スイッチ、DC ~ 3.5 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 低挿入損失: 2.0 GHz で 0.7 dB
- 無反射設計
- 内蔵 2:3 TTL デコーダ
- 「オール・オフ」アイソレーション状態
- 正の単電源: Vdd = +5 V
- 16 ピン QSOP SMT パッケージ:
HMC245AQS16E は、16 ピン QSOP 表面実装パッケージを採用した低価格の無反射 SP3T スイッチです。このスイッチは DC ~ 3.5 GHz で使うことができ、30 dB ~ 40 dB のアイソレーションと 0.7 dB の低挿入損失を提供します。このスイッチには 2:3 の TTL/CMOS 互換デコーダが内蔵され、各パスを選択するのに、GaAs SP3T スイッチは一般に 6 本の制御ラインを必要とするのに対して、これらのデバイスは 2 本の制御ラインと 1 つの +5 V バイアスだけで済みます。
アプリケーション
- 基地局インフラストラクチャ
- CATV/DBS
- ワイヤレス・ローカル・ループ
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC245AQS16E | 16-Lead QSOP | ||
HMC245AQS16ETR | 16-Lead QSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く