HMC239A
HMC239A
製造中止SPDT Reflective Switch SMT, DC - 2.5 GHz
Viewing:
製品の詳細
- Low Insertion Loss: 0.4 dB
- High Isolation: 35 dB
- Fast Switching Speed: 2 ns
- High Input IP3: +50 dBm
The HMC239AS8 & HMC239AS8E are low-cost GaAs MMIC SPDT switches in 8-lead SOIC packages. The switch can control signals from DC to 2.5 GHz. It is especially suited for low or medium power applications which require extremely fast switching with minimal insertion loss. The two control voltages require a minimal amount of DC current which is optimal for battery powered radio systems. RF1 and RF2 are reflective shorts when “Off”.
Applications
- MMDS & WirelessLAN
- Basestation Infrastructure
- Portable Wireless
推奨代替製品
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 1
テープ&リール仕様 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC221B | 新規設計に推奨 | GaAs MMIC SOT26 SPDT 反射スイッチ、SMT、DC ~ 3 GHz |
最新のディスカッション
hmc239aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める