HMC234
HMC234
製造中止Hi Isolation SPDT Switch SMT, DC - 8 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Isolation: 52 dB @ 2 GHz
40 dB @ 6 GHz - Insertion Loss: 1.6 dB Typical @ 6 GHz
- Non-Reflective Design
- Surface Mount Ceramic Package
The HMC234C8 is a broadband high isolation non- reflective GaAs MESFET SPDT switch in a non- hermetic surface mount ceramic package. Covering DC to 8 GHz, the switch features >52 dB isolation up to 2 GHz and >38 dB isolation up to 8 GHz. The switch operates using complementary negative control voltage logic lines of -5/0V and requires no bias supply. This product is an excellent pin-for-pin replacement to the SMDI SSW124.
Applications
- Telecom Infrastructure
- Microwave Radio & VSAT
- Military Radios, Radar & ECM
- Test Instrumentation
推奨代替製品
GaAs MMIC SPDT 無反射スイッチ、DC ~ 12 GHz
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC234C8 | 8-Lead SMT (4.32mm x 5.59mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC234C8 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
HMC234に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める