HMC231
HMC231
製造中止High Isolation SPST Hermetic SMT Switch, DC - 6 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Isolation: 55 dB @ 2 GHz
42 dB @ 6 GHz - Insertion Loss: 2 dB Typical @ 6 GHz
- Non-Reflective Input/Output
- Hermetic Surface Mount Package
The HMC231G7 is a broadband high isolation non-reflective GaAs MESFET SPST switch in a hermetic surface mount package. Covering DC to 6 GHz, the switch features >55 dB isolation up to 2 GHz and >42 dB isolation up to 6 GHz. The switch operates using complementary negative control voltage logic lines of -5/0V and requires no bias supply. When the "OFF" state is selected, both RF1 and RF2 ports are terminated in 50 Ohms.
Applications
- Telecom Infrastructure
- Microwave Radio & VSAT
- Military Radios, Radar & ECM
- Space Systems
- Test Instrumentation
推奨代替製品
GaAs MMIC SPDT 無反射スイッチ、DC ~ 12 GHz
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC231G7 | 7-Lead SMT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC231G7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
HMC231に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める