HMC230
HMC230
製造中止4 dB LSB 3-Bit Digital Attenuator SMT, 0.75 - 2.0 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 4 dB LSB Steps to 28 dB
- Single Positive Control Per Bit
- ±0.5 dB Typical Bit Error
- Pin-For-Pin Replacement to
- AA100-59 Digital Attenuator
The HMC230MS8(E) is a broadband 3-bit positive control GaAs IC digital attenuator in 8 lead MSOP surface mount plastic package. Covering 0.75 to 2 GHz, the insertion loss is typically less than 2 dB. The attenuator bit values are 4 (LSB), 8, and 16 dB for a total attenuation of 28 dB. Accuracy is excellent at ±0.5 dB typical with an IIP3 of up to +48 dBm. Three bit control voltage inputs, toggled between 0 and +3 to +5 volts, are used to select each attenuation state at less than 50 uA each. A single Vdd bias of +3 to +5 volts applied through an external 5K Ohm resistor is required.
Applications
- Cellular
- PCS, ISM, MMDS
- WLL Handset
- Base Station Infrastructure
推奨代替製品
0.5dB LSBの6ビット・デジタル・アッテネータ、GaAs、0.1 GHz ~ 6.0GHz
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC230MS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC230MS8ETR | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC230MS8E | 製造中止 | |
HMC230MS8ETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC624A | 新規設計に推奨 | 0.5dB LSBの6ビット・デジタル・アッテネータ、GaAs、0.1 GHz ~ 6.0GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
HMC230に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める