HMC158

製造中止

HMC158 / HMC158C8

Passive frequency doubler chip and surface mount technology (SMT), 1.3 GHz to 4.0 GHz input

製品の詳細

  • Conversion loss: 15 dB
  • FO, 3FO, 4FO isolation: 40 dB
  • Input drive level: 10 dBm to 20 dBm
  • Die size (HMC158): 1.0 mm × 1.15 mm × 0.1 mm

推奨代替製品

HMC1096 新規設計に推奨

GaAs pHEMT MMIC アクティブ周波数 2 逓倍器、3.8 GHz ~ 5.6 GHz 出力

HMC158
HMC158 / HMC158C8

Passive frequency doubler chip and surface mount technology (SMT), 1.3 GHz to 4.0 GHz input

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC1096 新規設計に推奨 GaAs pHEMT MMIC アクティブ周波数 2 逓倍器、3.8 GHz ~ 5.6 GHz 出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC158C8
HMC158C8 Evaluation Board.

最新のディスカッション

最近表示した製品