HMC128

製造中止

GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) double-balanced mixer chip and hermetic surface mount technology (SMT), 1.8 GHz to 5.0 GHz

製品の詳細

  • Conversion loss
    HMC128: 7 dB
    HMC128G8: 10 dB
  • Local oscillator (LO) to radio frequency (RF) and intermediate frequency (IF) isolation
    HMC128: >36 dB
    HMC128G8: >30 dB
  • Input IP3 (HMC218): 18 dBm 
  • No dc bias required (HMC128)
  • Die size (HMC128): 1.45 mm × 1.45 mm × 0.1 mm
  • High third-order intercept: 18 dB
HMC128
GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) double-balanced mixer chip and hermetic surface mount technology (SMT), 1.8 GHz to 5.0 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品