HMC1164

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC1164
新規設計に推奨VCO、10.38GHz~11.30GHz、MMIC、1/2周波数出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- デュアル出力周波数範囲
fOUT = 10.38GHz~11.30GHz
fOUT/2 = 5.19GHz~5.65GHz - パワー出力(POUT):8dBm
- 単側波帯(SSB)位相ノイズ
10kHzで−86dBc/Hz(代表値)
100kHzで−114dBc/Hz(代表値)
- 外部共振器が不要
- 32ピン5mm×5mm LFCSP(25mm2)、RoHS準拠
HMC1164は、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)使用の電圧制御発振器です。共振器、負性抵抗素子、バラクタ・ダイオードが組み込まれており、1/2周波数を出力します。
モノリシック構造であるため、全温度範囲で優れた出力電力性能と位相ノイズ性能を発揮します。
5V電源使用時の出力は8dB(代表値)です。RoHS準拠のLFCSPパッケージを採用しており、外付けのマッチング・コンポーネントは不要です。
アプリケーション
- ポイントtoポイントおよびマルチポイント無線
- 試験装置および工業用制御
- 超小型地球局(VSAT)
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1164LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC1164LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く