HMC1097
HMC1097
最終販売広帯域ダイレクト直交変調器、100 MHz ~ 6000 MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 超低ノイズ・フロア: -160 dBm/Hz
- 優れたキャリアおよびサイドバンド抑圧
- 非常に高い直線性: +30 dBm の OIP3
- 高出力電力: +11 dBm の出力 P1dB
- 高い変調精度
- 24 ピン 4 mm x 4 mm QFN パッケージ: 16 mm²
HMC1097LP4E は低ノイズで高直線性のダイレクト直交変調器 RFIC で、セルラ/3G、WiMAX/4G、ワイヤレス・アクセスおよび ISM 回路など、0.1 GHz ~ 6.0 GHz のデジタル変調アプリケーションに最適です。この RFIC は小型の 4 mm x 4 mm(LP4)SMT QFN パッケージに収められ、ごくわずかな外付け部品で、複雑なダブル・アップコンバージョン・アーキテクチャに代わる低価格のソリューションを実現します。RF 出力ポートはシングルエンドで、50 Ω に整合しており、外付け部品は不要です。LO は -6 dBm ~ +6 dBm を必要とし、差動モードまたはシングルエンド・モードで駆動することができます。このデバイスは +5 V 電源に最適化され、キャリア・フィードスルー特性とサイドバンド抑圧特性が改善されています。
アプリケーション
- UMTS、GSM、CDMA 基地局
- 固定ワイヤレスや WLL
- ISM トランシーバー、900 MHz および 2400 MHz
- GMSK、QPSK、QAM、SSB 変調器
- セルラ/3G および WiMAX/4G
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1097LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1097LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1097LP4E | 最終販売 | |
HMC1097LP4ETR | 最終販売 | |
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC1097LP4E | 最終販売 | |
HMC1097LP4ETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く