HMC1060

最終販売

リニア電圧レギュレータ、クワッド、低ノイズ、高PSRR

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低ノイズ:
    10kHzで3nV/√Hz、1kHzで7nV/√Hz
  • 高電源電圧変動除去比(PSRR):
    1kHzで80dB、1MHzで60dB
  • 4つの調整式電圧出力:
    VR1:1.8V~5.2Vで100mA
    VR2とVR3:1.8V~5.2Vで50mA
    VR4:1.8V~5.2Vで300mA
  • オプションの絶対温度比例(PTAT)出力電圧:
    7% / 125°C
  • 熱保護
  • 低パワーダウン電流: <1μA
  • 16ピン3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC1060
リニア電圧レギュレータ、クワッド、低ノイズ、高PSRR
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
LT3045 新規設計に推奨 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ
LT3042 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-HMC1060LP3E

HMC1060LP3E Evaluation Board

製品詳細

This page contains ordering information for evaluating the HMC1060LP3E.

The Design Files link includes the BOM, schematics, and Gerber files for the evaluation board.

EVAL-HMC1060LP3E
HMC1060LP3E Evaluation Board

最新のディスカッション