HMC1055
HMC1055
新規設計に推奨0.5 GHz ~ 4.0 GHz、GaAs、SPST スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 低挿入損失: 2.0 GHz で 0.7 dB(代表値)
- 高入力 3 次インターセプト(IP3): >60 dBm(代表値)
- 単一の正電圧制御: 0 V または 3 V
- 小型、表面実装、8 ピン 2 mm × 2 mm LFCSP パッケージ
HMC1055 は、表面実装 LFCSP パッケージを採用した、低価格のガリウム・ヒ素(GaAs)単極単投(SPST)スイッチです。このスイッチは、低挿入損失、高アイソレーション、卓越した 3 次相互変調性能を提供するため、0.5 GHz ~ 4.0 GHz の多くのセルラおよびワイヤレス・インフラストラクチャのアプリケーションに最適です。
HMC1055 は、単一の正電源電圧と単一の正制御電圧を使用し、非常に小さい DC 電流で動作します。オフ状態では、RF1 は反射開放になり、RF2 は 50 Ω に終端されます。
アプリケーション- 携帯電話インフラストラクチャ
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- モバイル無線
- 試験装置
ドキュメント
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1055LP2CE | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
HMC1055LP2CETR | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC1055LP2CE | 製造中 | |
HMC1055LP2CETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く