HMC1018A

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC1018A
新規設計に推奨1.0 dB LSB GaAs MMIC 5 ビット・デジタル減衰器、0.1 GHz ~ 30 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 1.0 dB LSB ステップで 31 dB まで
- TTL/CMOS 互換、シリアル制御
- 独自の非同期モード制御により減衰レベルを直接設定可能
- ビット誤差の代表値: ±1.0 dB
- 高入力 IP3: +43 dBm
- 24 ピン 4mm x 4mm SMT パッケージ: 16 mm2
HMC1018ALP4E は、広帯域 5 ビット GaAs IC デジタル減衰器で、低価格のリードレス表面実装パッケージを採用しています。0.1 GHz ~ 30.0 GHz をカバーし、挿入損失は代表値で 5.5 dB 未満です。減衰器のビット値は 1.0 dB(LSB)、2 dB、4 dB、8 dB、16 dB で、合計減衰量は 31 dB です。減衰精度はステップ誤差が ±0.4 dB(代表値)と優れており、IIP3 は +43 dBm です。制御インターフェースは CMOS/TTL 互換で、3 線シリアル入力に対応します。HMC1018ALP4E は、選択可能なパワーアップ状態や、アナログ・デバイセズの別のシリアル制御部品とカスケード接続するためのシリアル出力ポートも備えています。
アプリケーション
- 光ファイバおよび広帯域通信
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛用無線、レーダー、ECM
- 宇宙アプリケーション
- 各種センサー
- 試験装置および計測装置
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1018ALP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1018ALP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1018ALP4E | 製造中 | |
HMC1018ALP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く