HMC1015

製造中止

GaAs MMIC Triple Balanced Mixer Chip, 26 - 32 GHz

Viewing:

製品の詳細

  • Passive: No DC Bias Required
  • High Input IP3: 20 dBm
  • High LO/RF Isolation: 45 dB
  • High 2LO/IF Isolation: 50 dB
  • Wide IF Bandwidth: 16 - 22 GHz
  • Upconversion & Downconversion Applications
  • Die Size: 1.14 x 1.1 x 0.1 mm

HMC1015
GaAs MMIC Triple Balanced Mixer Chip, 26 - 32 GHz
hmc1015_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品