HMC1013
HMC1013
新規設計に推奨67 dB SMT SDLVA、0.5 GHz ~ 18.5 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広い対数変換範囲:
67 dB(-62 dBm ~ +5 dBm) - 出力周波数平坦度: ±2 dB
- ログ・リニアリティ: ±2 dB
- 短い立上がり/立下がり時間:
5 ns/15 ns
- 正の単電源: +3.3 V
- ESD 感度(HBM): クラス 1A
- 24 ピン 4mm x 4mm SMT パッケージ: 16 mm²
HMC1013LP4E は、0.5 GHz ~ 18.5 GHz で動作する連続検出ログ・ビデオ・アンプで、67 dB の対数変換範囲を備えています。このデバイスは、立上がり/立下がり時間が 5 ns/15 ns(代表値)と短く、遅延時間がわずか 10 ns です。HMC1013LP4E のログ・ビデオ出力のスロープは代表値で 15 mV/dB、最大回復時間は 40 ns 未満です。HMC1013LP4E は非常にコンパクトな 4 mm x 4 mm SMT プラスチック・パッケージを採用しており、高速チャンネル化レシーバ・アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- EW、ELINT、IFM レシーバ
- DF レーダー・システム
- ECM システム
- 広帯域試験および測定
- パワー測定および制御回路
- 防衛および宇宙アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1013LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1013LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1013LP4ETR-R1 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1013LP4E | 製造中 | |
HMC1013LP4ETR | 製造中 | |
HMC1013LP4ETR-R1 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。