HMC-VVD106
HMC-VVD106
製造中止アナログ VVA 減衰器チップ、36 GHz ~ 50 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 低挿入損失: 1.5 dB
- 広いダイナミック・レンジ: 22 dB
- 平衡型トポロジー
- 高入力 IP3: +17 dBm
- 単一制御電圧: 0 V ~ +4 V
- ダイ・サイズ: 1.47 mm x 1.5 mm x 0.1 mm
HMC-VVD106 は、モノリシック GaAs PIN ダイオード・ベースの電圧可変減衰器(VVA)で、低い挿入損失、高い IP3、広いダイナミック・レンジを特長とします。平衡型トポロジーでは、優れたリターン損失が得られ、ダイのどちらの側にも単一の制御電圧を加えることができます。全てのボンディング・パッドとダイ裏面は、Ti/Au でメタライズされ、PIN ダイオード・デバイスは信頼性の高い動作のために完全にパッシベーション処理されています。
この広帯域 VVA MMIC は、従来のダイ・アタッチ方式に加え、熱圧縮や熱超音波のワイヤ・ボンディングと互換性があるため、MCM やハイブリッド・マイクロ回路のアプリケーションに最適です。ここに示す全てのデータは、50 Ω 環境に置いたチップに RF プローブを接触させて測定したものです。
アプリケーション- 短距離/高容量無線
- 車載レーダー
- 試験装置
- SATCOM
- 防衛
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-VVD106 | CHIPS OR DIE | ||
HMC-VVD106-SX | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 21, 2020 - 20_0080 End of life for HMC-VVD102, HMC-VVD104, HMC-VVD106,HMC-SDD112 |
||
HMC-VVD106 | 製造中止 | |
HMC-VVD106-SX | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC-VVD106に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める