HMC-C584
製造中0.1 GHz ~ 40 GHz、31 dB、5 ビット・デジタル減衰器
Viewing:
製品の詳細
- 1.0 dB LSB ステップで 31 dB まで
- ビットごとに 1 本の正電圧制御ライン
- ビット誤差: ±1.0 dB(代表値)
- 入力 IP3: 43 dBm
- CMOS 互換制御
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 K 型コネクタ
- 動作温度: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C584 は、0.1 GHz ~ 40 GHz の 5 ビット・ガリウム・ヒ素(GaAs)デジタル減衰器 IC で、小型ハーメチック・モジュールに収められています。この広帯域減衰器は、挿入損失の代表値が 7 dB、入力 IP3 が 43 dBm であり、減衰のビット値が 1 dB(LSB)、2 dB、4 dB、8 dB および 16 dB で、31 dB の総減衰量になります。このデバイスの減衰精度は、ステップ誤差が ±1.0 dB(代表値)となります。5 つの制御電圧入力を 0 V と 5 V の間で切り替えることにより、各減衰状態を選択します。着脱可能な K 型コネクタを取り外して、モジュールの入出力ピンをマイクロストリップ回路やコプレーナ回路に直接接続することができます。
アプリケーション
- 光ファイバおよび広帯域通信
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- 宇宙システム
- 試験用計測器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
HMC-C584に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める