HMC-C075
最終販売2 段パワー・アンプ・モジュール、10 MHz ~ 6 GHz
Viewing:
製品の詳細
- 高ゲイン: 25 dB
- 高出力電力の 1 dB 圧縮ポイント(P1dB): 29 dBm
- 高出力 3 次インターセプト(IP3): 42 dBm
- 安定した電源とバイアス・シーケンス制御
- SMA コネクタ
- 動作温度: -40 ℃ ~ +70 ℃
HMC-C075 は、10 MHz ~ 6 GHz で動作する 2 段パワー・アンプ・モジュールです。このアンプは、25 dB のゲイン、42 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの 29 dBm の出力電力を実現しますが、15 V 電源から 740 mA しか消費しません。
HMC-C075 は、EW、ECM、レーダー、試験装置のアプリケーションに最適です。
アンプの入出力(I/O)は DC ブロックされ、内部で 50 Ω に整合しています。内蔵の電圧レギュレータにより、正負両方の電源ピンを柔軟にバイアスすることができ、同時に内部バイアス・シーケンス制御とアクティブ・バイアス制御により、全温度範囲で信頼性の高い動作と安定した性能が得られます。
アプリケーション
- 通信インフラストラクチャ
- 試験用計測器
- 防衛および宇宙
- 電子戦(EW)
- 電子対抗手段(ECM)
- レーダー
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。