HMC-C058
製造中GaAs MMIC SPDT 無反射スイッチ、DC ~ 18 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高アイソレーション: 6 GHz まで >65 dB、18 GHz まで >50 dB
- 低挿入損失: 8 GHz で 2 dB、12 GHz で 2.8 dB
- 高速スイッチング: 3 ns の立上がり/立下がり時間
- 無反射設計
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 SMA コネクタ
- 動作温度範囲: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C058 は、汎用の広帯域高アイソレーション無反射 GaAs MESFET SPDT スイッチで、フィールド交換可能な SMA コネクタ付きの小型ハーメチック・モジュールに収められています。このスイッチは DC ~ 18 GHz で使うことができ、高アイソレーションと低挿入損失を提供します。スイッチのアイソレーションは、6 GHz までが >65 dB、18 GHz までが >50 dB です。CMOS インターフェースにより、非常に少ない DC 電流で +5 V の単一バイアス電圧に対応します。
アプリケーション- 光ファイバおよび広帯域通信
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛用無線、レーダーおよび ECM
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC-C058 | Connectorized Hermetic Module (C14) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。