HMC-C056
最終販売アクティブ周波数 2 逓倍器モジュール、8 GHz ~ 21 GHz、GaAs、pHEMT
Viewing:
製品の詳細
- 高出力電力: 14 dBm(typ)
- 低入力電力駆動: 0 dBm ~ 10 dBm
- 100 kHzオフセットでのシングル・サイド・バンド(SSB)の位相ノイズ: -142 dBc/Hz
- 出力周波数(fOUT)のアイソレーション
- fOUT = 15 GHzで16 dBc
- ハーメチック・シール・モジュール(HSM)
- フィールド交換可能 SMA コネクタ
- 動作温度範囲: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C056 は、GaAs PHEMT 技術を利用した広帯域のアクティブ周波数 2 逓倍器モジュールで、小型ハーメチック・モジュールに収められています。6 dBm の信号で駆動されるとき、この逓倍器は 8 GHz ~ 21 GHz の 出力電力+14 dBm(代表値)を供給します。fOUT アイソレーションは、出力信号レベルを基準にして 15 GHz で 16 dBc です。
この周波数逓倍器は DC ブロックされた I/O を備えており、ポイント to ポイントおよび VSAT 無線用の LO 逓倍器チェーンでの使用に最適で、従来の方法に比べて部品数が少なくなります。100 kHz オフセット時の付加 SSB 位相ノイズが -142 dBc/Hz と低いため、システム・ノイズ性能へ影響を最小限に抑えられます。
アプリケーション- クロック生成のアプリケーション
- SONET OC-192 および SDH STM-64
- ポイント to ポイントおよび VSAT 無線
- 試験用計測器
- 防衛用 EW /レーダー
- 宇宙
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。