HMC-C055
最終販売22.5 度 4 ビット・デジタル位相シフタ・モジュール、8 GHz ~ 12 GHz
Viewing:
製品の詳細
- 低 RMS 位相誤差: 6 度
- 低挿入損失: 7 dB
- 優れた平坦性
- 360 度の範囲、LSB = 22.5 度
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 SMA(メス)コネクタ
HMC-C055 は 8 GHz ~ 12 GHz の範囲で定格が定められている 4 ビット・デジタル位相シフタで、22.5 度の LSB で単調増加する 0 度~ 360 度の位相範囲を提供します。HMC-C055 は、6 度という非常に小さい RMS 位相誤差と、全ての位相状態で 1 dB という小さい挿入損失変動を特長とします。この高精度位相シフタは、 -5 V の単一 DC 電圧を必要とし、50 Ω に内部整合されています。パッケージはハーメチック・シールド・モジュールで、フィールド交換可能な SMA コネクタを使用するか、またはドロップイン・モジュールとして使用することができます。
アプリケーション- EW レシーバ
- 気象観測および防衛用レーダー
- 衛星通信
- ビーム形成モジュール
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
hmc-c055に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める