HMC-C047
製造中止
I/Q ミキサー・モジュール、30 GHz ~ 38 GHz
Viewing:
製品の詳細
- 広 IF 帯域幅: DC ~ 3.5 GHz
- イメージ除去: 15 dB
- LO/RF アイソレーション: 35 dB
- 高入力 IP3: 19 dBm
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 SMA コネクタ
- 動作温度範囲: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C047 は、小型ハーメチック・モジュールに収められたパッシブ I/Q MMIC ミキサーで、イメージ除去ミキサー(IRM)または単側波帯アップコンバータとして使用することができます。このモジュールは、Hittite の 2 つの標準ダブル・バランスド・ミキサー・セルと、GaAs MESFET プロセスに基づいて製造された 90 度ハイブリッドを用いています。
低周波数の直交ハイブリッドを使って、100 MHz USB(上側波帯)の IF 出力を生成します。この MMIC ベースのモジュールは、ハイブリッド型 I/Q ミキサーや単側波帯コンバータ・アセンブリよりも信頼性が高く安定した代替デバイスです。このモジュールは着脱可能な SMA コネクタを備えており、これを取り外して、I/O ピンをマイクロストリップ回路やコプレーナ回路に直接接続することができます。
アプリケーション- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
- 防衛用
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
hmc-c047に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める