HMC-C037
製造中止広帯域パワー・アンプ・モジュール、0.01 GHz ~ 15 GHz
Viewing:
製品の詳細
- ゲイン: 12 dB
- P1dB 出力電力: +28 dBm
- 帯域切替え不要
- 優れたゲイン平坦性
- 安定した電源とバイアス・シーケンス制御
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 SMA コネクタ
- 動作温度範囲: 0 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C037 は GaAs MMIC PHEMT パワー・アンプで、交換可能な SMA コネクタおよび一体型ヒートシンク付きのベンチトップ型ハーメチック・モジュールに収められており、0.01 GHz ~ 15 GHz で動作します。このアンプは、12 dB のゲイン、最大 +37 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの最大 +28 dBm の出力電力を提供します。
HMC-C037 は 2 GHz ~ 12 GHz のゲイン平坦性が ±0.3 dB と良好なため、多目的の実験用計測器のアプリケーションに最適です。広帯域アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合され、DC ブロックされています。内蔵の電圧レギュレータにより、負と正の両方の電源ピンを柔軟にバイアスすることができ、内部バイアス・シーケンス制御回路により、信頼性の高い動作が保証されます。
アプリケーション- 実験用計測器
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
hmc-c037に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める