HMC-C031
最終販売アクティブ 2 逓倍器モジュール、6 GHz ~ 10 GHz の Fout
Viewing:
製品の詳細
- 高出力電力: +17 dBm
- 低入力電力駆動: -2 dBm ~ +6 dBm
- 100 KHz の SSB 位相ノイズ: -140 dBc/Hz
- 単電源: +5 V/90 mA
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 SMA コネクタ
- 動作温度範囲: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C031 は、GaAs PHEMT 技術を利用した広帯域のアクティブ周波数 2 逓倍器で、小型ハーメチック・モジュールに収められています。3 dBm 信号での駆動時に、この逓倍器は 6 GHz ~ 10 GHz で +17 dBm(代表値)の出力電力を供給します。Fo アイソレーションと 3Fo アイソレーションは、出力信号レベルを基準にして 12 dBc です。この周波数逓倍器は DC ブロックされた I/O を備えており、ポイント to ポイントおよび VSAT 無線用の LO 逓倍器チェーンでの使用に最適で、従来の方法に比べて部品数が少なくなります。100 kHz オフセット時の付加 SSB 位相ノイズが -140 dBc/Hz と低いため、良好なシステム・ノイズ性能を維持しやすくします。
アプリケーション- ワイヤレス・ローカル・ループ
- ポイント to ポイントおよび VSAT 無線
- 試験用計測器
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
hmc-c031に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める