HMC-C020
最終販売広帯域パワー・アンプ・モジュール、17 GHz ~ 24 GHz
Viewing:
製品の詳細
- ゲイン: 22 dB
- P1dB 出力電力: +24 dBm
- ノイズ指数: 3.5 dB
- スプリアスフリー動作
- 安定した電源とバイアス・シーケンス制御
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 2.92 mm コネクタ
- 動作温度範囲: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C020 は GaAs MMIC PHEMT パワー・アンプで、交換可能な 2.92 mm コネクタ付きの小型ハーメチック・モジュールに収められており、17 GHz ~ 24 GHz で動作します。このアンプは、22 dB のゲイン、3.5 dB のノイズ指数、+33 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの最大 +24 dBm の出力電力を提供します。
HMC-C020 は、広帯域アンプの I/O が内部で 50 Ω に整合され、DC ブロックされているため、EW、ECM レーダー、試験装置などのアプリケーションに最適です。内蔵の電圧レギュレータにより、正負の両方の電源ピンを柔軟にバイアスすることができ、同時に内部バイアス・シーケンス制御回路により、信頼性の高い動作が保証されます。
アプリケーション- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛および宇宙
- 試験および実験用計測器
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC-C020に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める