HMC-C016
最終販売
広帯域低ノイズ・アンプ・モジュール、7 GHz ~ 17 GHz
Viewing:
製品の詳細
- ノイズ指数: 16 GHz で 2 dB
- ゲイン: 22 dB
- P1dB 出力電力: 16 GHz で +14 dBm
- 50 Ω に整合した入出力
- 安定化電源
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 SMA コネクタ
- 動作温度範囲: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C016 は、小型ハーメチック・モジュールを採用した GaAs MMIC PHEMT 低ノイズ・アンプで、7 GHz ~ 17 GHz で動作します。この高ダイナミック・レンジのアンプは、22 dB のゲイン、2 dB のノイズ指数、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの最大 +14 dBm の出力電力を提供し、+8 V ~ +16 V の単電源で動作します。I/O は内部で 50 Ω に整合され、堅牢性を高めるために内部で DC ブロックされています。このモジュールは着脱可能な SMA コネクタを備えており、これを取り外して、I/O ピンをマイクロストリップ回路やコプレーナ回路に直接接続することができます。
代表的なアプリケーション- テレコム・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
- 光ファイバ
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC-C016に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める