HMC-C003
製造中止広帯域パワー・アンプ・モジュール、2 GHz ~ 20 GHz
Viewing:
製品の詳細
- P1dB 出力電力: 10 GHz で +26 dBm
- 出力 IP3: +30 dBm
- ゲイン: 15 dB
- 50 Ω に整合した入出力
- 安定した電源とバイアスシーケンス制御
- ハーメチック・シール・モジュール
- フィールド交換可能 SMA コネクタ
- 動作温度範囲: -55 ℃ ~ +85 ℃
HMC-C003 は GaAs MMIC PHEMT ベースの分布型パワー・アンプで、交換可能な SMA コネクタ付きの小型ハーメチック・モジュールに収められており、2 GHz ~ 20 GHz で動作します。この自己バイアス・アンプは、15 dB のゲイン、+30 dB の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの最大 +26 dBm の出力電力を提供し、+12V 電源しか必要としません。HMC-C003 は 2 GHz ~ 18 GHz のゲイン平坦性が良好なため、EW、ECM レーダー、試験装置などのアプリケーションに最適です。広帯域アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合され、DC ブロックされています。
アプリケーション- テレコム・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
- 光ファイバ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC-C003に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める