DS4520
製造中メモリ付き9ビットI²C不揮発性I/Oエキスパンダ
ユーザEEPROM内蔵、9チャネル、不揮発性ポートエキスパンダ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.08
製品の詳細
- 機械的なジャンパやスイッチに置き換わるプログラム可能な代替品
- 9つのNV入出力ピン
- 64バイトNVユーザメモリ(EEPROM)
- I²C対応シリアルインタフェース
- 最大8つのデバイスを同じI²Cバスにマルチドロップ可能
- プルアップ設定可能なオープンドレイン出力
- 12mAのシンク電流が可能な出力
- 低消費電力
- 広い動作電圧(2.7V~5.5V)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
DS4520は、I²C対応のシリアルインタフェースによって制御される64バイトのNVユーザメモリを備えた9ビットの不揮発性(NV) I/Oエキスパンダです。DS4520は、ハードウェアジャンパや機械的なスイッチに置き換わる、ディジタル的にプログラム可能な代替品をユーザに提供するもので、ディジタルロジックノードを制御するのに使用します。さらに、各ピンの状態は、シリアルインタフェースを通じて読み取ることができます。各I/Oピンは、個別に設定することができます。出力は、選択可能なプルアップ付きのオープンドレインです。各出力のシンク電流の最大値は12mAです。デバイスはNVであるため、要求される状態で起動されて、ホストCPUが制御を開始するのを待つことなく、電源オン時にディジタルロジック入力を直ちに制御することができます。
アプリケーション
- ネットワークストレージ
- PC周辺機器
- 多プロファイル用RAMベースのFPGAバンクスイッチング
- ルータ/スイッチ
- ブートフラッシュ間選択
- サーバ
- ASICコンフィギュレーション/プロファイルの設定
- テレコム機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS4520E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS4520E+TRL | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds4520に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める