DS1870

LDMOS RFパワーアンプバイアスコントローラ

業界初、高集積LDMOSパワーアンプコントローラモニタ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • プログラマブルRFバイアス制御の2チャネルソリューション
  • 周囲温度とドレイン電圧/電流を補償するためにポテンショメータのポジションを自動更新
  • 5チャネル、13ビットADCが周囲温度、VCC、VD、ID1、およびID2を常時監視
  • ADCチャネルごとのHi/Loアラームが障害出力をトリガ可能
  • デバイス設定、ルックアップ表、および32バイトのユーザメモリ用の不揮発性メモリ
  • 同一シリアルバス上に最大8個のデバイスを接続可能なI²C対応シリアルインタフェース
  • 単一電源:5V
  • 小型16ピンTSSOPパッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+95℃
DS1870
LDMOS RFパワーアンプバイアスコントローラ
DS1870:標準動作回路
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
Product 1
DS1852 光トランシーバ診断モニタ
デジタル・ポテンショメータ 3
DS1845 新規設計には非推奨 デュアルNVポテンショメータおよびメモリ
DS1847 新規設計には非推奨 デュアル温度制御NV可変抵抗
DS1855 新規設計には非推奨 デュアル不揮発性デジタルポテンショメータおよびセキュアメモリ
光ファイバの監視と制御 1
DS1859 新規設計には非推奨 デュアル、キャリブレーションされたモニタ内蔵、温度制御の抵抗器
高精度抵抗ネットワーク 2
DS1848 新規設計には非推奨 デュアル温度制御NV可変抵抗およびメモリ
DS1858 新規設計には非推奨 3つのモニタ付き、デュアル温度制御の抵抗器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ds1870に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品